Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Ceramic Wire Wound Platinum RTD Elements - Class A

1PT100KN and 2PT100KN

Ceramic Wire Wound Platinum RTD Elements | 1PT100KN and 2PT100KN

Ceramic Wire Wound Platinum RTD Elements

17,52 1PT100KN1515CLA

  • High Temperature Stability
  • High Temperature Shock Resistance.
  • Class A (IEC-751), Alpha = 0.00385
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Pt100 works on this link.

The “KN” series RTD‘s are suitable for applications requiring extremely high temperature stability and high temperature shock resistance. Deviation from the IEC751 characteristic curve is minimal over the entire temperature range. The small diameter tolerances of the sensor body allow easy installation in protective tubes. Applications are found in chemical and power generation plants and analytical equipment.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 1PT100KN1515CLA
1PT100KN1515CLA
17,52
Stock: In magazzino
 
Nominal Resistance - 1x100 ohm, Size - 1.5 x 15mm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 1PT100KN2515CLA
1PT100KN2515CLA
31,27
Stock: 1 settimana
 
Nominal Resistance - 1x100 ohm, Size - 1.5 x 25mm
  
1PT100KN3045CLA
29,61
Stock: In magazzino
 
Nominal Resistance - 1x100 ohm, Size - 4.5 x 30mm
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 1PT100KN3026CLA
1PT100KN3026CLA
41,49
Stock: 1 settimana
 
Nominal Resistance - 1x100 ohm, Size - 2.6 x 30mm
  
2PT100KN3045CLA
80,87
Stock: 7 settimane
 
Nominal Resistance - 2x100 ohm, Size - 4.5 x 30mm
  
2PT100KN3026CLA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Nominal Resistance - 2x100 ohm, Size -2.6 x 30mm
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All RTD elements come with nominal lead length of about 7mm or more.
Esempio di Ordinazione: (1) 1PT100KN1515CLA RTD Element, €17,52  plus (1) 1PT100KN1515CLA RTD Element, €17,52, €17,52 + 17,52 = €35,04
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.